No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de barrera por reflexión ML6-54-F/82b/95/110

ML6-54-F/82b/95/110
  • Sensor de precisión para aplicaciones estándar
  • Diseño en miniatura con opciones de montaje muy resistentes y versátiles
  • Detección fiable de objetos hasta 0 mm: sin zonas ciegas
  • Punto de luz pequeño y preciso
  • Salida e indicador de alarma de estabilidad
  • Versión no manipulable porque no dispone de opciones de ajuste

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML6-54-F/82b/95/110

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, filtro de polarización, rango de detección de 6 m, luz roja, modo claro activado, 2 salidas push-pull, salida de señal débil, conector M8
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 5 m
Distancia del reflector0 ... 5 m
Distancia útil límite6 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Desviación del ángulomax. ± 1°
Diámetro del haz de luzaprox. 40 mm en rango de detección 1 m
Ángulo de apertura1,7 °
Límite de luz extraña
Luz continua40000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd980 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: Estado de conmutación ; Reserva operativa
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacío< 20 mA a 24 V CC
Salida
Salida de alarma de estabilidad1 salida de alarma de estabilidad PNP (alarma), protegida contra cortocircuito, protegida contra polaridad inversa, colector abierto
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación1 kHz
Tiempo de respuesta500 µs
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 2000 Hz, 10 g por dirección X, Y y Z
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67 / IP69K
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzPMMA
Masa10 g
Dimensiones
Altura31,4 mm
Anchura13,9 mm
Profundidad18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML6-54-F/82b/95/110

Función

La serie ML6 destaca por su diseño estándar, resistente y potente, alojado en una carcasa en miniatura. La carcasa ofrece un nivel de protección IP67/IP69K e incorpora una lente apta para el sector alimentario, indicadores LED de gran visibilidad y resistentes casquillos de metal para el montaje. También hay disponibles sensores regulables y a prueba de manipulación con doble salida push-pull. Los sensores ofrecen un alto límite de iluminación ambiental. Se suprimen los reflejos del fondo. Gracias al tamaño extraordinariamente reducido de su intenso punto luminoso y a su rapidez de respuesta, ofrecen una precisión de conmutación máxima en bordes de objetos. Además, sus fuentes de luz de color rojo, claramente visibles, facilitan la alineación. Los supresores de fondo fijos de alto rendimiento son una característica de enorme utilidad. Estos sensores están indicados para la detección precisa de objetos y abren un amplio abanico de posibilidades de aplicación.

Product Documentation: ML6-54-F/82b/95/110

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF532 KB

Design / Simulation: ML6-54-F/82b/95/110

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP461 KB

Homologaciones: ML6-54-F/82b/95/110

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0708DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6924ALLPDF224 KB

Productos asociados: ML6-54-F/82b/95/110

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Terminalesfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijaciónfa
Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector, cilíndrico ø 84 mm, taladrado de fijación centralfa
Reflector, rectangular de 40,3 mm x 59,9 mm, orificios de montajefa
Reflector, rectangular 60 mm x 19 mm, taladrado de fijaciónfa
Folio de reflexión 100 mm x 100 mmfa
Reflector, redondo ø 20.5 mm, autoadhesivofa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...