Sensor óptico de barrera por reflexión GLK18-55/25/161/166

GLK18-55/25/161/166
  • Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar
  • Rango de detección muy amplio
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Versión con panel delantero óptico
  • Uso universal con distintas fuentes de alimentación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GLK18-55/25/161/166

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro de polarización, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 4 m, luz roja, modo claro, versión de CA/CC, salida NPN-FET, microconector
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 4 m
Distancia del reflector0,05 ... 4 m
Distancia útil límite5,5 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 200 mm con 5,5 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Accesorios suministradosAyudas de montaje,
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Datos eléctricos
Tensión de trabajo20 ... 250 V CA/CC
Corriente en vacío< 2,5 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaTEC Canal N, resistente a cortocircuitos
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión≤ 3,5 V CA/CC
Frecuencia de conmutación50 Hz
Tiempo de respuesta≤ 10 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 508
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónMicroconector CA, 1/2" V124 ; 4 polos
Material
CarcasaPC-PBT
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLK18-55/25/161/166

Función

Los sensores de la gama GLV/GLK18 contribuyen a mejorar la eficacia de sus máquinas y sistemas. Tanto el diseño de su carcasa de plástico M18 como la tecnología de conexión y las propiedades de los sensores ofrecen un elevado grado de estandarización. El estudio de los requisitos esenciales de los sensores se ha materializado en una gama de sensores sólidos y fiables para sistemas CC y CA/CC de diseño sencillo. El set de montaje incluido en el producto y el diseño optimizado del potenciómetro garantizan un montaje rápido y una configuración sencilla.

Product Documentation: GLK18-55/25/161/166

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF692 KB

Design / Simulation: GLK18-55/25/161/166

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2485 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: GLK18-55/25/161/166

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5837AALLPDF233 KB

Productos asociados: GLK18-55/25/161/166

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...