No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución OBR2000-R3-E0-P-L
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de barrera por reflexión láser OBR2000-R3-E0-L

OBR2000-R3-E0-L
  • Diseño de carcasa ultracompacta
  • Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Mejora en la disponibilidad de máquinas con frontal de vidrio antiestático y resistente a la abrasión

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBR2000-R3-E0-L

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión láser, diseño ultracompacto con montaje M3, filtro de polarización, rango de detección de 2000 mm, salida NPN, cable fijo de 2 m
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 2 m
Distancia del reflector40 ... 2000 mm
Distancia útil límite2,3 m
Objeto de referenciaReflector H40
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja , 680 nm
Polfiltrosi
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda680 nm
Divergencia del haz> 5 mrad
Duración del impulsoaprox. 3 µs
Índice de repeticiónaprox. 16,6 kHz
Energía máx. impulso8 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 35 mm a una distancia de 2000 mm
Ángulo de aperturaaprox. 0,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 24 V
Corriente en vacío< 10 mA
Clase de protecciónIII
Salida
Tipo de conmutaciónN.A.
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónaprox. 2 kHz
Tiempo de respuesta250 µs
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2007
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzVidrio
CablePUR
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura26 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad13,8 mm
Longitud del cable2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: OBR2000-R3-E0-L

Función

El nanosensor se ha diseñado para una gran variedad de aplicaciones. Ofrece una excelente durabilidad y es extraordinariamente fácil de instalar. La carcasa es compacta y, gracias a su salida de cable a 45°, puede montarse hasta en los espacios más pequeños. Sus innovadores principios de funcionamiento y sus nuevas funciones abren un abanico de posibilidades.

Informative Literature: OBR2000-R3-E0-L

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided VehiclesENGPDF337 KB

Product Documentation: OBR2000-R3-E0-L

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Commissioning InstructionsALLPDF660 KB

Design / Simulation: OBR2000-R3-E0-L

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ65 KB

Homologaciones: OBR2000-R3-E0-L

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-91205102-0 / UL-US-L87056-11-91205102-0ALLPDF545 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5345ALLPDF298 KB

Productos asociados: OBR2000-R3-E0-L

Accesorios
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montaje, Abrazadera de montaje con refuerzo, Para montaje en la parte superior, Montaje fácil y rápidofa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montaje, Kit de fijación, Para montaje en la parte superior, Montaje fácil y rápidofa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montaje, Kit de fijación, Para montaje en la parte trasero, Montaje fácil y rápidofa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montaje, Abrazadera de montaje con refuerzo, Para montaje en una superficie lisa, Montaje fácil y rápidofa
Reflector, rectangular 47.5 mm x 23.5 mm, taladrados de fijación, brida de fijaciónfa
Reflector con taladrado de fijaciónfa
Reflector con microestructura, rectangular 32 mm x 20 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector con microestructura, rectangular 23 mm x 13.8 mm, taladrado de fijación diagonal fa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...