Sensor óptico de barrera por reflexión VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b
  • Carcasa roscada M18 de latón, niquelado
  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 18 m
Distancia del reflector0,06 ... 18 m
Distancia útil límite20 m
Objeto de referenciaReflector H85
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda655 nm
Divergencia del haz7,5 mrad
Duración del impulso4 µs
Índice de repetición11,91 kHz
Energía máx. impulso2,25 nJ
Diámetro del haz de luz150 mm x 100 mm a una distancia de 12 m
Ángulo de apertura1 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Histéresis< 15 %
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd700 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función , off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacío< 20 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Salida
Salida de alarma de estabilidad1 NPN, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Masa60 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Product Documentation: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF552 KB

Design / Simulation: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

Productos asociados: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Reflector con microestructura, rectangular 23 mm x 13.8 mm, taladrado de fijación diagonal fa
Reflector, rectangular 122 mm x 99.35 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, taladrados de fijación, brida de fijaciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...