Sensor óptico de barrera por reflexión VL18-54-M/32/40a/82b/118

VL18-54-M/32/40a/82b/118
  • Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VL18-54-M/32/40a/82b/118

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 3,5 m
Distancia útil límite4 m
Objeto de referenciaReflector H50
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 632 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luz200 mm a una distancia de 3500 mm
Ángulo de apertura3 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007
Histéresis< 15 %
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd700 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función , off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacío< 25 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Salida
Salida de alarma de estabilidad1 pnp, inactivo por debajo de la reserva de función
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Masa60 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: VL18-54-M/32/40a/82b/118

Product Documentation: VL18-54-M/32/40a/82b/118

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF451 KB

Design / Simulation: VL18-54-M/32/40a/82b/118

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: VL18-54-M/32/40a/82b/118

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

Productos asociados: VL18-54-M/32/40a/82b/118

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, taladrado de fijaciónfa
Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, taladrados de fijación, brida de fijaciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...