Accesorios Opto OMH-R1000-04

OMH-R1000-04
  • Montaje fácil y rápido

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMH-R1000-04

Descripción del producto
Ayuda de montaje para la serie R1000
Datos mecánicos
MaterialAcero chapado en zinc y pasivado en negro
Masaaprox. 160 g
FijaciónSensor Material de fijación incluído
Series adecuada
SerieR1000

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-R1000-04

Design / Simulation: OMH-R1000-04

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP292 KB

Productos asociados: OMH-R1000-04

Accesorio de

Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 150 m, interfaz SSI/RS-422, conector M12, Máxima precisión de medición, Interfaz SSI/RS-422 conmutable, Emisor de luz de láser rojo, Display y teclado para ajustes paramétricos, Diseño compacto y que ahorra espaciofa

Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 50 m, interfaz SSI/RS-422, conector M12, Máxima precisión de medición, Interfaz SSI/RS-422 conmutable, Emisor de luz de láser rojo, Display y teclado para ajustes paramétricos, Diseño compacto y que ahorra espaciofa
Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 150 m, interfaz SSI/RS-422, conector M12, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Interfaz SSI/RS-422 conmutable, Máxima precisión de medición, Emisor de luz de láser rojo, Display y teclado para ajustes paramétricosfa
Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 50 m, interfaz SSI/RS-422, conector M12, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Interfaz SSI/RS-422 conmutable, Máxima precisión de medición, Emisor de luz de láser rojo, Display y teclado para ajustes paramétricosfa