Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Ángulo de retención con reflector pasivo para medidores de distancias |
Datos característicos | ||
---|---|---|
Repetibilidad | La precisión de repetición del dispositivo empleado no se modifica. | |
Precisión de medición | ||
Precisión | ± 1 mm (Este error se suma al error del dispositivo empleado) | |
Datos mecánicos | ||
Material | Acero inoxidable, Reflector pasivo: Vidrio |
|
Masa | aprox. 1650 g | |
Series adecuada | ||
Serie | VDM100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1517 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |