Ayudas de montaje OMH-VDM28-02

OMH-VDM28-02
  • Montaje fácil y rápido

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMH-VDM28-02

Descripción del producto
Dispositivo de montaje y ajuste preciso para sensores de la serie 28
Datos mecánicos
Materialacero galvanizado negro
Masaaprox. 320 g
FijaciónSensor Material de fijación incluído

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-VDM28-02

Product Documentation: OMH-VDM28-02

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF1694 KB

Productos asociados: OMH-VDM28-02

Accesorio de

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Láser clase 1, con protección ocularfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con láser clase 1fa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Láser clase 1, con protección ocularfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa

Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor óptico de barrera por reflexión, Medición del recorrido de pulsos, Optimizado para el uso con reflectores fijos, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Detección fiable de objetos metálicos reflectantes, Manejo sencillo con una sola tecla TEACH-INfa
Sensor de distancia (PRT), Medición del recorrido de pulsos, Salida analógica 0 ... 10 V, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Detección fiable de objetos metálicos reflectantesfa
Medición del recorrido de pulsos, Salida analógica 4 ... 20 mA, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Detección fiable de objetos metálicos reflectantesfa
Sensor de distancia (PRT), Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones , Medición del recorrido de pulsos, Salida analógica 0 ... 10 V, Fuente de luz visible para facilitar el alineamiento, Diferencia blanco/negro mínimafa
Sensor de distancia (PRT), Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones , Medición del recorrido de pulsos, Salida analógica 4 ... 20 mA, Fuente de luz visible para facilitar el alineamiento, Diferencia blanco/negro mínimafa
Sensor óptico de barrera por reflexión, Medición del recorrido de pulsos, Optimizado para el uso con reflectores fijos, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Detección fiable de objetos metálicos reflectantes, Manejo sencillo con una sola tecla TEACH-INfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición: PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 0/4 mA ... 20 mA, Resultados de medición precisos, fiables y reproduciblesfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 15 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al reflector, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 50 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, Sensor láser de medición de distancia óptico de barrera por reflexión, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Emisor de luz de láser rojofa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser infrarroja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Diferencia blanco/negro mínima, Versión con luz láser infrarroja, láser clase 1fa
Sensor de distancia universal, medición de distancia al objeto, interfaz IO-Link, método de medición PRT, rango de detección de 8 m, luz láser roja, láser clase 1, salida push-pull, salida analógica, cable fijo con conector M12, La medición de distancias sobre objeto, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición, Resultados de medición precisos, fiables y reproducibles, Emisor de luz de láser rojo, Versión con interfaz IO-Linkfa
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones , Medición del recorrido de pulsos, Fuente de luz visible para facilitar el alineamiento, Diferencia blanco/negro mínima, Ajuste de punto de conmutación con accionamiento rápidofa
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones , Medición del recorrido de pulsos, Fuente de luz visible para facilitar el alineamiento, Diferencia blanco/negro mínima, Ajuste de punto de conmutación con accionamiento rápidofa
Sensor de detección directa con tecnología de medición, Rango de detección muy amplio que allana el camino para nuevas aplicaciones , Medición del recorrido de pulsos, Fuente de luz visible para facilitar el alineamiento, Diferencia blanco/negro mínima, Supresión de fondo absolutamente fiablefa
Sensor óptico de barrera por reflexión con tecnología de medición, Medición del recorrido de pulsos, Optimizado para el uso con reflectores fijos, Buena alineación mediante un LED emisor rojo, Detección fiable de objetos metálicos reflectantesfa