Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 2,5 mm |
Instalación | instalable no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,05 mm |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | todos los conductores |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 100 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA |
Corriente en vacío | ≤ 25 mA |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 490 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Circuito de válvulas |
Tensión | máx. 32 V CC |
Corriente | máx. 240 mA |
Protección contra cortocircuito | no |
Protección contra la inversión de polaridad | sí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización IECEx | |
| Nivel de protección del equipo Gc | IECEx TUR 20.0062X |
| Nivel de protección del equipo Dc | IECEx TUR 20.0068X |
Homologación ATEX | |
| Nivel de protección del equipo Gc | TÜV 20 ATEX 8592 X |
| Nivel de protección del equipo Dc | TÜV 20 ATEX 8598 X |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restricción para su uso en zonas peligrosas, consulte el manual de instrucciones |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Conexión (del sistema) | Cable conectado por rosca 1/2" NPT , conexión a tierra con tornillo solo para cables con una sección de 4 mm2, utilice cable rígido o trenzado con casquillo final |
Conexión (de la válvula) | Borne roscado , Cable conectado por rosca 1/2" NPT |
Material de la carcasa | PC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio) |
Base de la carcasa | aluminio, recubierto de polvo |
Grado de protección | IP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13 |
Bloque de terminales | |
| Cantidad | 10 |
| Tipo de conexión | Para la conexión de cables de cobre con 7 mm de longitud de desmontaje Par de apriete 0,5 ... 0,6 Nm |
| Tipo | Bloque de terminales de tipo tornillo, enchufables |
| Capacidad de terminales | Sección transversal de cable 0,25 ... 2,5 mm2 , flexible/rígido Para conexión de varios hilos: dos cables de la misma sección por 0,25 ...1 mm2 |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 4 Nm ... 5 Nm |
Par de apriete de los tornillos de la carcasa | 1,5 Nm |
Par de apriete de los tornillos de la cubierta | 1,5 Nm |
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra | 1,5 Nm |
Par de apriete del racor atornillado para cables | max. 4 Nm |
Par de apriete del tapón de cierre | 2 Nm |
Dimensiones | |
| Altura | 53 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 106 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |