Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor inductivo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | contacto conmutado | |
Tipo de salida | Relé | |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | Salida relé | |
Vida útil | Sin carga: Conexiones 2 x 107 Carga completa: 1 x 105 conmutaciones | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
|
Frecuencia de conmutación | 20 Hz | |
Histéresis | aprox. 10 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Corriente de trabajo | ≤ 50 mA | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Salida | ||
Tensión de conmutación | max 28 V CC | |
Corriente de conmutación | max 6 A CC carga óhmica | |
Potencia de conmutación | max 180 W | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |
Sección transversal | 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Conectores | ||
Disposición de conexiones | Carcasa APTIV 12010974 Contacto APTIV 12089040 Junta APTIV 15324982 |
|
Cable | ||
Material | TPE | |
Color | negro | |
Número de núcleos | 4 | |
Longitud | 1,8 m | |
Dimensiones | ||
Longitud | 60 mm | |
Diámetro | 30 mm | |
Fijación | con Tuercas M30 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3485B | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6194_ENG | ENG | 1233 KB |