Equipo de consulta inductivo NBxx-F58E1x3-E8-V1

NBxx-F58E1x3-E8-V1
  • Los datos técnicos solo son válidos si está conectada la unidad satélite
  • Completamente sin halógeno y silicona
  • Indicación luminosa de 3 bandas extremadamente luminoso
  • Orientación de la codificación del enchufe a la posición 1
  • Aplicación en campos de soldaduras continuas y alternas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBxx-F58E1x3-E8-V1

Descripción del producto
Unidad amplificadora
Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1500 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Tensión nominal de aislamiento60 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 25 mA
Campo continuo magnético300 mT
Campo alterno magnético300 mT
Supresiónsi
Display de tensión de trabajoLED verde
Indicación del estado de conmutaciónEstado de conmutación "close" = LED rojo
Estado de conmutación "open" = LED amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd950 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento2
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA66
Grado de protecciónIP65
Dimensiones
Altura18,5 mm
Anchura18 mm
Longitud46,5 mm
Notapara uso exclusivo con la unidades satélite de la serie NBN2-F58xx...

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210801
ECLASS 10.0.127210801
ECLASS 9.027210801
ECLASS 8.027210801
ECLASS 5.127210801
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Design / Simulation: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-DALLSTP1562 KB

Homologaciones: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Declaración de conformidad de EU (Pepperl+Fuchs)TDOC-7742_SPASPAPDF1309 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-7743_ENGENGPDF1286 KB

Productos asociados: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Accesorios
Juego de cables hembra de terminación única M12 recto con codificación A, 4 pines, cable POC resistente a cordones de soldadura naranja, adecuado para aplicaciones robóticas, resistente a la torsión, resistente al aceite, reticulado molecularfa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.