Sensor inductivo NBN3-F25-E8-5M

NBN3-F25-E8-5M
  • Montaje directo en mandos estándarizados

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN3-F25-E8-5M

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación real2,7 ... 3,3 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,1
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadtodos los conductores
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 500 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd660 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 5 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónM5 x 25 : 2,7 Nm
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura52 mm
Longitud52 mm
Notamontaje en mando

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F25-E8-5M

Design / Simulation: NBN3-F25-E8-5M

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP318 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: NBN3-F25-E8-5M

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2575BALLPDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6014_ENGENGPDF1285 KB

Productos asociados: NBN3-F25-E8-5M

Accesorios
fa
fa
fa
fa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.