No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NBB15-30GM50-US
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NCB15-30GM70-US

NCB15-30GM70-US
  • 2 hilos AC/DC
  • Tipo cilíndrico
  • Rango de detección 15 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB15-30GM70-US

Datos generales
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA/CC N.A.
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo20 ... 250 V CA/20 ... 300 V CC
Frecuencia de conmutación30 Hz
Histéresis3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 7 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
1,7 A/20 MS
Corriente de trabajo8 ... 200 mA CA o CC
Corriente residual
≤ 1,3 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresNEMA ICS5-2000
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR , 2 m
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud70 mm
Diámetro30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB15-30GM70-US

Product Documentation: NCB15-30GM70-US

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Homologaciones: NCB15-30GM70-US

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.