Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Conmutador de proximidad cilíndrico |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | 10 ... 20 % tip. 15 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Caída de tensión | ≤ 7 V | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | max. 3 A | |
Medición de la corriente de trabajo | 8 ... 300 mA CA/CC | |
Corriente residual | < 1,7 mA | |
Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT | |
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 100 mT | |
Datos límites | ||
Presión de trabajo dinámico | 1000 psi | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Power on | |
LED rojo | Estado de salida | |
LED rojo/verde | Indicador de sobrecargas/cortocircuitos | |
Datos eléctricos | ||
Tensión nominal de trabajo | 20 ... 250 V CA/CC | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho | |
Grado de protección | IP67 | |
Material | Carcasa: cinc Sonda: Aluminio |
|
Conectores | ||
Rosca | 7/8"-16 UN | |
Nº de polos | 3 | |
Masa | 159 g | |
Nota | X = 1.250 in (31.8 mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2468 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6513AENG | ENG | 1224 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|