Sensor inductivo NCN25-F35-A2-250-V1

NCN25-F35-A2-250-V1
  • Serie estándar
  • Rango temperatura extrem. ancho parte del sensor
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • 10 m de cable entre sensor y amplificador con cubierta de metal
  • Apto para cadenas de arrastre y resistente a la abrasión
  • Radio de curvatura mínimo de 30 cm para la instalación móvil

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN25-F35-A2-250-V1

Datos generales
Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición25 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 20 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,5
Factor de reducción r1.43010,6 ... 1
Tipo de salida4-hilos
Angulo de fijaciónAl
Carcasa del amplificadoracero inoxidable
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 20 Hz
Histéresis0,3 ... 5 tip. 2 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente en vacío≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 20 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd7515 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Versión del cableCable PFA con armado de acero inoxidable
Sección transversal3 x 0,34 apantallado
Material de la carcasaPTFE / Al / 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPTFE
Grado de protecciónAmplificador IP67
Sensor IP40
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura44 mm
Longitud56 mm
Longitud del cableL = 10 m
Nota- Amplificador 0 °C ... 70 °C
- r1.4305 dep. del grosor de la placa de medición d: r1.4305 = 1 para d < 1mm
Accesorio adicional: Cubierta protectora SH-F35 concebida para una aplicación en recintos húmedos y como protección mecánica.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN25-F35-A2-250-V1

Design / Simulation: NCN25-F35-A2-250-V1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP702 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Homologaciones: NCN25-F35-A2-250-V1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3207BALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6150_ENGENGPDF1233 KB

Productos asociados: NCN25-F35-A2-250-V1

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa
fa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.