Sensor inductivo NBN25-30GM50-UO-V93

NBN25-30GM50-UO-V93
  • Tipo cilíndrico
  • 25 mm no enrasado
  • 2 hilos AC/DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN25-30GM50-UO-V93

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición25 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Factor de reducción rAl 0,47
Factor de reducción rCu 0,44
Factor de reducción r1.43010,77
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Frecuencia de conmutación30 Hz
Histéresis3 ... 15 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensión≤ 8 V
Medición de la corriente de trabajo4 ... 500 mA CA/CC
Corriente residual≤ 0,8 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo20 ... 250 V CA/CC
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
Rosca7/8"-16 UN
Nº de polos3
Masa135 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN25-30GM50-UO-V93

Product Documentation: NBN25-30GM50-UO-V93

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBN25-30GM50-UO-V93

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP78 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: NBN25-30GM50-UO-V93

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CQC CCC2024010305676439ALLPDF1077 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3067DALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6117_ENGENGPDF1223 KB

Productos asociados: NBN25-30GM50-UO-V93

Accesorios
Juego de cables hembra, 7/8", 3 clavijas, cable STOOWfa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.