Sensor inductivo NJ2-F-US-1.025-V12

NJ2-F-US-1.025-V12
  • Resistente a soldadura
  • Rango de detección 2 mm
  • Resistencia a presión hasta 1000 psi
  • 2 hilos AC/DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ2-F-US-1.025-V12

Descripción del producto
Conmutador de proximidad cilíndrico
Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Frecuencia de conmutación0 ... 20 Hz
Histéresis10 ... 20 % tip. 15 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensión
≤ 7 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
max. 3 A
Medición de la corriente de trabajo8 ... 300 mA CA/CC
Corriente residual< 1,7 mA
Intensidad del campo mag., campos alternos250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua100 mT
Datos límites
Presión de trabajo dinámico1000 psi
Elementos de indicación y manejo
LED verdePower on
LED rojoEstado de salida
LED rojo/verdeIndicador de sobrecargas/cortocircuitos
Datos eléctricos
Tensión nominal de trabajo20 ... 250 V CA/CC
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP67
MaterialCarcasa: cinc
Sonda: Aluminio
Conectores
Rosca1/2"-20 UN
Nº de polos3
Masa165 g
NotaX = 1.025 in (26 mm)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-F-US-1.025-V12

Design / Simulation: NJ2-F-US-1.025-V12

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2442 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: NJ2-F-US-1.025-V12

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6513AENGENGPDF1224 KB

Productos asociados: NJ2-F-US-1.025-V12

Accesorios
Disco separador para sensores cilíndricos.fa
Disco separador para sensores cilíndricos.fa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.