Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Distancia de conmutación de medición | 10 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 8,1 mm | |
Distancia de conmutación real | 9 ... 11 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,33 | |
Factor de reducción rCu | 0,28 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,81 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 % tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) | |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA | |
Corriente de trabajo | 5 ... 100 mA | |
Corriente residual | 0 ... 1,7 mA | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable | |
Material de la carcasa | latón, niquelado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | ||
Hilo con ferrulas | si | |
Diámetro del cable | 6,4 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Material | PVC | |
Color | gris | |
Número de núcleos | 3 | |
Sección transversal | 0,75 mm2 | |
Longitud | 2 m | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 30 mm | |
Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 79 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|