NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 3 mm | |
Instalación | montaje enrasada | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,4 mm | |
Distancia de conmutación real | 2,7 ... 3,3 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,35 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
Factor de reducción rSt37 | 1 | |
Factor de reducción rMs | 0,45 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3 kHz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 1,1 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1470 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Circuito de válvulas | ||
Tensión | máx. 32 V CC | |
Corriente | máx. 240 mA | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Protección contra la inversión de polaridad | sí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 | |
Estándares | EN IEC 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Ga | IECEx TUN 17.0021X | |
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx TUN 17.0021X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx TUN 17.0021X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
Nivel de protección del equipo Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E501628 | |
Control Diseño | 116-0456 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión (del sistema) | Muelle tracción de jaula Longitud de aislamiento: 7 mm Racor atornillado para cables M20 x 1,5 longitud de rosca útil 11,5 mm profundidad máxima de enroscado 11,5 mm |
|
Sección transversal (del sistema) | 1,5/2,5 mm2 flexible/fijo | |
Conexión (de la válvula) | Muelle tracción de jaula | |
Sección transversal (de la válvula) | 1,5/2,5 mm2 flexible/fijo | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 4 Nm ... 5 Nm | |
Par de apriete de los tornillos de la carcasa | 1 Nm | |
Par de apriete del racor atornillado para cables | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm |
|
Dimensiones | ||
Altura | 35,5 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Longitud | 77,5 mm | |
Nota | desconexión LED | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 192 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 989 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 271 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:6 | ALL | 474 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1 | ALL | 491 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 99 ATEX 1479 X | ALL | 662 KB | |
Worldwide TUV Nord IECEx ia | IECEx TUN 17.0021X | ALL | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 378 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5076A | ALL | 1232 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6562AENG | ENG | 1229 KB |