Sensor inductivo NBN6-F29B-E1

NBN6-F29B-E1
  • 3 hilos CC
  • 6 mm no enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN6-F29B-E1

Datos generales
Distancia de conmutación de medición6 mm
Instalacióninstalable no enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,86 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 5 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1340 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPC
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura13 mm
Longitud27 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN6-F29B-E1

Design / Simulation: NBN6-F29B-E1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP83 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: NBN6-F29B-E1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2ALLPDF286 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4540AALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6371_ENGENGPDF1284 KB

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.