Sensor inductivo NBN3-F31K2M-E8-B43-S

NBN3-F31K2M-E8-B43-S
  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Robusta base de metal
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Intervalo de temperaturas -40 ... 167 °F (-40 °C a 75 °C)
  • LED para power-on
  • Indicadores LED para el estado de conmutación del sensor y la válvula de solenoide
  • Terminales enchufables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición2,5 mm
Instalacióninstalable no enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,05 mm
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadtodos los conductores
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA
Corriente en vacío≤ 25 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicación del estado de la válvulaLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd605 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Circuito de válvulas
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Borne roscado , Cable conectado por rosca 1/2" NPT
Sección transversal (del sistema)1,5/2,5 mm2 flexible/fijo
Conexión (de la válvula)Clavija M12 x 1, 4 pines
Material de la carcasapolicarbonato (PC) resistente y transparente optimizado para su uso en exteriores
Base de la carcasaaluminio, recubierto de polvo
Grado de protecciónIP66 / IP67 / IP69
Momento de apriete de los tornillos de fijación4 Nm ... 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa≤ 2 Nm
Par de apriete de los tornillos de la cubierta1,5 Nm
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesConsulte NEC (National Electrical Code), apriete a mano y seguidamente con llave (máx. 3 vueltas)
Par de apriete del tapón de cierre1 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm
Par de aprieteconectores, recto , 1 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Informative Literature: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Salty Surroundings, Powerful SensorENGPDF1043 KB

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ237 KB

Homologaciones: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2295CALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5976_ENGENGPDF1285 KB

Productos asociados: NBN3-F31K2M-E8-B43-S

Componentes del sistema adecuados

fa

fa
Accesorios

fa
fa
fa
Ventilstecker, Form B auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PVC-Kabelfa
Conector de válvula, Forma B (Ind) a M12, 2+PE, LED, Diodo Z, Cable PVCfa
Conector de válvula, modelo A en M12, 2+PE, LED, diodo Z, cable PVCfa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.