Sensor inductivo NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870
  • 5 mm enrasado
  • Conjunto de sensor y conector de campo hembra V1-W

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Datos generales
Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,05 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 60 V
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 400 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1000 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Product Documentation: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

Homologaciones: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0274CALLPDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5903_ENGENGPDF1224 KB

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.