Sensor inductivo NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S
  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Compatible con todos los sistemas de control de procesos
  • Se pueden conectar 2 válvulas solenoide
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Robusta base de metal
  • Intervalo de temperaturas -40 ... 167 °F (-40 °C a 75 °C)
  • Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
  • Indicadores LED para el estado de conmutación del sensor y la válvula de solenoide
  • Terminales enchufables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos cables con corriente de estado de apagado mínima
Distancia de conmutación de medición2,5 mm
Instalacióninstalable no enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,05 mm
Tipo de salida2x 2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo6 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresistip. 0,5 mm
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensión≤ 6 V
Corriente de trabajo4 ... 100 mA
Corriente residual100 ... 200 µA tip. 160 µA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicación del estado de la válvulaLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd684 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Circuito de válvulas
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Borne roscado , Racor atornillado para cables M20 x 1,5
Sección transversal (del sistema)1,5/2,5 mm2 flexible/fijo
Conexión (de la válvula)Clavija M12 x 1, 4 pines
Material de la carcasapolicarbonato (PC) resistente y transparente optimizado para su uso en exteriores
Base de la carcasaaluminio, recubierto de polvo
Grado de protecciónIP66 / IP67 / IP69
Momento de apriete de los tornillos de fijación4 Nm ... 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa≤ 2 Nm
Par de apriete de los tornillos de la cubierta1,5 Nm
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
M12 x 1 max. 3 Nm
Par de apriete del tapón de cierre1 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm
Par de aprieteconectores, recto , 1 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Informative Literature: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Salty Surroundings, Powerful SensorENGPDF1043 KB

Design / Simulation: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ237 KB

Homologaciones: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2548BALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6006_ENGENGPDF1284 KB

Productos asociados: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Componentes del sistema adecuados

fa

fa
Accesorios

fa
fa
fa
Ventilstecker, Form B auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PVC-Kabelfa
Conector de válvula, Forma B (Ind) a M12, 2+PE, LED, Diodo Z, Cable PVCfa
Conector de válvula, modelo A en M12, 2+PE, LED, diodo Z, cable PVCfa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.