No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBN4-12GM50-E2

NBN4-12GM50-E2
  • 4 mm no enrasado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN4-12GM50-E2

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida3-hilos
Histéresistíp. 5%
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1200 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Repetibilidad≤ 0,01 mm
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 17 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 8 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd990 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable3 mm + 0,3 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro12 mm
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN4-12GM50-E2

Product Documentation: NBN4-12GM50-E2

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Brief Instructions
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Design / Simulation: NBN4-12GM50-E2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Homologaciones: NBN4-12GM50-E2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2866BALLPDF1222 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6065_ENGENGPDF1285 KB

Productos asociados: NBN4-12GM50-E2

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.