Datos generales |
Función de conmutación | 2 x normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos cables con corriente de estado de apagado mínima |
Distancia de conmutación de medición | 2,5 mm |
Instalación | instalable no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 2,05 mm |
Tipo de salida | 2x 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 6 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz |
Histéresis | tip. 0,5 mm |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | no |
Caída de tensión | ≤ 6 V |
Corriente de trabajo | 4 ... 100 mA |
Corriente residual | 100 ... 200 µA tip. 160 µA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Indicación del estado de la válvula | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 684 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Circuito de válvulas |
Tensión | máx. 32 V CC |
Corriente | máx. 240 mA |
Protección contra cortocircuito | no |
Protección contra la inversión de polaridad | sí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN IEC 60947-5-2 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Conexión (del sistema) | Borne roscado , Cable conectado por rosca 1/2" NPT |
Sección transversal (del sistema) | 1,5/2,5 mm2 flexible/fijo |
Conexión (de la válvula) | Clavija M12 x 1, 4 pines |
Material de la carcasa | policarbonato (PC) resistente y transparente optimizado para su uso en exteriores |
Base de la carcasa | aluminio, recubierto de polvo |
Grado de protección | IP66 / IP67 / IP69 |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 4 Nm ... 5 Nm |
Par de apriete de los tornillos de la carcasa | ≤ 2 Nm |
Par de apriete de los tornillos de la cubierta | 1,5 Nm |
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra | 1,5 Nm |
Par de apriete del racor atornillado para cables | Consulte NEC (National Electrical Code), apriete a mano y seguidamente con llave (máx. 3 vueltas) |
Par de apriete del tapón de cierre | 1 Nm |
Dimensiones | |
| Altura | 53 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 106 mm |
Par de apriete | conectores, recto , 1 Nm |