Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm | |
Distancia de conmutación real | 7,2 ... 8,8 mm tip. 8 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,42 | |
Factor de reducción rCu | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,72 | |
Factor de reducción rMs | 0,5 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 10 mm | |
B | 54 mm | |
C | 24 mm | |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1000 Hz | |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 7,5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Caida de tensión con IL | ||
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación on | 1,5 ... 2,5 V tip. 1,9 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA | |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA | |
Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 9 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 30 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1424 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 5 m | |
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CQC CCC | 2024010305676439 | ALL | 1077 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2831B | ALL | 1220 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6055_ENG | ENG | 1285 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|