Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm | |
Distancia de conmutación real | 3,6 ... 4,4 mm tip. | |
Factor de reducción rAl | 0,41 | |
Factor de reducción rCu | 0,39 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,78 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1500 Hz | |
Histéresis | 1 ... 15 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 2,2 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 3010 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN IEC 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | UL Recognized . Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , L = 2,5 m Conector Molex; 39-01-2040 Contacto Molex; 39-00-0046 |
|
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP66 / IP67 | |
Cable | ||
Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable | |
Dimensiones | ||
Longitud | 40 mm | |
Diámetro | 12 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas Suministrado con 2 arandelas dentadas |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2013143-4 / UL-CA-2010423-4 | ALL | 289 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3094B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6138_ENG | ENG | 1233 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|