Sensor inductivo NCN3-F31K2-N5-B13-S

NCN3-F31K2-N5-B13-S
  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Certificaciones ATEX y IECEX
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Indicadores LED para el estado de conmutación del sensor y la válvula de solenoide
  • Terminales enchufables
  • 2:1 metodo de transferencia
  • Rango de temperatura
    -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN3-F31K2-N5-B13-S

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,4 mm
Para asegurarse de la distancia de funcionamiento sar, consulte el Manual de seguridad funcional.
Distancia de conmutación real2,7 ... 3,3 mm tip.
Elementos de manejoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 3 kHz
Histéresistip. 5 %
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 1,1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicación del estado de la válvulaLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Circuito de válvulas
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx TUR 17.0055X
Nivel de protección del equipo GbIECEx TUR 17.0055X
Nivel de protección del equipo MbIECEx TUR 17.0055X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaTÜV 17 ATEX 8125 X
Nivel de protección del equipo GbTÜV 17 ATEX 8125 X
Nivel de protección del equipo Gc (ic)PF13CERT2895 X
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0455
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002305
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ18.1172X
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Conexión (del sistema)Bornes roscados, par de apriete mín. 0,5 Nm
Longitud de aislamiento: 7 mm , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 13,5 mm , profundidad máxima de enroscado 13,5 mm
Sección transversal (del sistema)rígido: 0,14 ... 2,5 mm2
flexible: 0,14 ... 1,5 mm2
flexible con puntera para terminales: 0,25 ... 1,5 mm2
Conexión (de la válvula)como conexión (del sistema)
Sección transversal (de la válvula)como sección transversal (del sistema)
Material de la carcasapolicarbonato (PC) resistente y transparente optimizado para su uso en exteriores
Base de la carcasaPC
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Momento de apriete de los tornillos de fijación4 Nm ... 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa≤ 2 Nm
Par de apriete de los tornillos de la cubierta1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesM20 x 1,5 ; max. 4 Nm
Par de apriete del tapón de cierre1 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm
Notadesconexión LED
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Product Documentation: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF198 KB
Functional Safety ManualENGPDF1419 KB

Design / Simulation: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5954 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ275 KB

Homologaciones: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:5ALLPDF411 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002305 (Trutnov)ALLPDF1914 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
EU TUV Rheinland ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 17 ATEX 8125 XALLPDF784 KB
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 GCML 21UKEX2974XALLPDF254 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx iaIECEx TUR 17.0055XALLLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF270 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3894AALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6235_ENGENGPDF1229 KB

Productos asociados: NCN3-F31K2-N5-B13-S

Accesorios

fa

fa

fa
fa
fa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.