Sensor inductivo NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088
  • 4 mm no enrasado
  • 2 hilos DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Distancia de conmutación real3,6 ... 4,4 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,42
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo5 ... 60 V
Frecuencia de conmutación0 ... 800 Hz
Histéresis1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 5 V
Corriente de trabajo2 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínima2 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip.
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3,5 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos2
Sección transversal0,14 mm2
Longitud10 m
Masa160 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro12 mm
Información general
Volumen de suministroCasquillos finales para cables con carcasa

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Design / Simulation: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-3743AALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-6227_ENGENGPDF1222 KB

Productos asociados: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.