No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2
  • Sin zona ciega
  • 15 mm no enrasado
  • Uso de superficies metálicas estándar de actuación
  • Compatible con aplicaciones hasta la categoría 2, PLd/SIL 2 (se puede utlizar de forma redundante hasta la categoría 3, PLe/SIL 3)
  • LED indicador de estado de conmutación y fallos
  • Salidas de seguridad OSSD
  • Aprobación de tipo E1
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Certificación TÜV

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,15 mm
Elementos de manejoObjetivo de referencia de acuerdo con la norma EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,5
Factor de reducción r1.43010,8
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo18 ... 30 V
Tensión nominal de trabajo24 V
Frecuencia de conmutación0 ... 20 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Resistencia a sobrecargassi
Caída de tensión≤ 3 V
a IL (suma de todas las salidas) máx. 50 mA
Tensión nominal de aislamiento30 V
Corriente de trabajo1 ... 30 mA por salida
Corriente residual0 ... 0,5 mA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 300 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Aviso de errorLED, rojo
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd> 7500 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)min. 60 %
Distancia de liberación segura de una PDDB22,5 mm
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005/AC:2010
Compatible con EN ISO 61131-2:2007 Tipos 1, 2, 3
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Aprobación de tipo E110R-06
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Altitud de utilización≤ 2000 m por encima de MSL
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68/IP69
Masa108 g
Dimensiones
Longitud70 mm
Diámetro30 mm
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Función

Los sensores inductivos de seguridad cuentan con el certificado de acuerdo con la Directiva de máquinas de la UE, Nivel de rendimiento PLd, Categoría 2, y SIL2. Se utilizan para proteger las máquinas y los componentes de la planta, así como para conseguir una detección de posición fiable en dicho entorno. Con su interfaz OSSD para un apagado fiable y redundante de las salidas electrónicas, permiten una conexión sencilla a un PLC de seguridad o a interfaces de control a prueba de fallos.

También se pueden utilizar como sensores estándar. Los sensores detectan de forma fiable los objetos metálicos estándar que se encuentren delante del sensor sin necesitar codificación ni otros elementos similares. No hay puntos ciegos. Los elevados valores de seguridad característicos permiten mayores intervalos de comprobación que las soluciones similares con un microcontrolador. Se pueden conectar 2 sensores con una redundancia de 2 canales y así permitir que el PLe sea una solución de Categoría 3.

Informative Literature: NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control SystemsENGPDF251 KB

Product Documentation: NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB
Functional Safety ManualENGPDF1972 KB

Design / Simulation: NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP709 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ70 KB

Homologaciones: NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4597BALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6394AALLPDF1246 KB

Software: NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors05/2021ZIP248 KB

Productos asociados: NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa
Juego de cables con conector hembra M12 recto amarillo a conector macho M12 recto amarillo con codificación A, 4 pines, cable PUR negro resistente a salpicaduras de soldadura, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsiónfa
Juego de cables con conector hembra M12 en ángulo amarillo a conector macho M12 recto amarillo con codificación A, 4 pines, cable PUR negro resistente a salpicaduras de soldadura, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsiónfa

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.