Sensor inductivo NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04
  • 15 mm enrasado
  • 3 hilos CC
  • Margen de temperatura ampliado
  • Aprobación de tipo E1
  • Alta resistencia a los golpes y las vibraciones

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,8
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 600 Hz
Histéresis2 ... 20 % ( tip. 3 % )
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 1,5 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual≤ 10 µA
Corriente en vacío≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 300 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1156 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Aprobación de tipo E110R-04
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónPUR Cable con conector Deutsch L = 150 mm
Disposición de conexionesCaja Deutsch: DT 04-3P-P004
Alemán cuña Keil: W3P
Alemán, contacto: 1060-16-0622
Sección transversal3 x 0,75 mm2
Material de la carcasaAluminio, eloxado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Par de apriete de los tornillos de la carcasa≤ 1,8 Nm
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura35 mm
Longitud50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Design / Simulation: NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP107 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4166BALLPDF1264 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6293_ENGENGPDF1253 KB

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.