No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de marcas de contraste DK12-11/9s20/124/136

DK12-11/9s20/124/136
  • Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
  • TEACH-IN, estático y dinámico
  • 50 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
  • 3 colores de emisión, verde, rojo y azul

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DK12-11/9s20/124/136

Descripción del producto
Sensor de marcas de contraste
Datos generales
Rango de detección11 mm ± 2 mm
Emisor de luz3 LEDs
Tipo de luzLuz alterna visible verde/rojo/azul
Imagen del haz de luz1 mm x 3 mm , Punto de luz longitudinal a la dirección longitudinal de la carcasa
Desviación del ángulomax. ± 3°
Teach-InTEACH-IN dinámico y estático
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd730 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos, iluminados si hay detección
TEACH-IN indicaciónMarca TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 2,5 Hz . Base TEACH-IN: LEDs amarillo/verde; Parpadeo de contrafase; 2,5 Hz . TEACH-IN dinámico: LEDs amarillo/verde; Parpadeo en fase continua; 1,0 Hz . Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz .
Elementos de mandoConmutador giratorio TEACH-IN para Función de conmutación, Marca Teach-In, Base Teach-In y Teach-In dinámico
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 80 mA
Entrada
Entrada de funciónExt. Entrada Teach-in (ET)
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutación10 kHz
Tiempo de respuesta50 µs
Función del temporizadorElemento temporizador por impulsos retardo desconexión 20 ms
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed , Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexiónconector metálico M12, 5 polos, orientable en 90°
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270906
ECLASS 10.0.127270906
ECLASS 9.027270906
ECLASS 8.027270906
ECLASS 5.127270906
ETIM 8.0EC001820
ETIM 7.0EC001820
ETIM 6.0EC001820
ETIM 5.0EC001820
UNSPSC 12.139121528

Details: DK12-11/9s20/124/136

Product Documentation: DK12-11/9s20/124/136

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF341 KB

Design / Simulation: DK12-11/9s20/124/136

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP200 KB

Homologaciones: DK12-11/9s20/124/136

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-50114002-0 / UL-US-L87056-11-50114002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1797BALLPDF184 KB

Productos asociados: DK12-11/9s20/124/136

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR grisfa