Sensores cromáticos

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Sensor de marcas de color, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, salida NPN, salida PNP, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 colores de emisión, verde, rojo y azul, Tiempo de respuesta muy corto , Optica orientable en 90°fa


Sensor de marcas de color, rango de detección de 11 mm, luz RGB, aprendizaje externo, 3 salidas push-pull, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Detección colorimetrica tricomática activa, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 canales independientes, 3 etapas de tolerancia por canalfa

Sensor de marcas de color, rango de detección de 11 mm, luz RGB, aprendizaje externo, función de temporizador, 3 salidas push-pull, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Detección colorimetrica tricomática activa, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 canales independientes, 3 etapas de tolerancia por canalfa

Sensor de marcas de color, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso circular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, salida NPN, salida PNP, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 colores de emisión, verde, rojo y azul, Tiempo de respuesta muy corto , Carcasa de plástico impermeable, robusta fa

Sensor de marcas de color, rango de detección de 25 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, salida NPN, salida PNP, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 colores de emisión, verde, rojo y azul, Tiempo de respuesta muy corto , Optica orientable en 90°fa

Sensor de marcas de color, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, función de temporizador, salida NPN, salida PNP, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 colores de emisión, verde, rojo y azul, Tiempo de respuesta muy corto , Optica orientable en 90°fa

Sensor de marcas de color, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso circular, aprendizaje externo, botón de aprendizaje, salida NPN, salida PNP, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa para la detección marcas cromáticas en fondos con coloreado diferente, Proceso TEACH-IN para el ajuste automático del valor umbral, 3 colores de emisión, verde, rojo y azul, Tiempo de respuesta muy corto , Optica orientable en 90°fa

Escáner de luminiscencia de marca de impresión, rango de detección de 190 mm, luz ultravioleta, modo claro/oscuro activado, aprendizaje, función de temporizador, salida NPN, salida PNP, cable con conector M12, Detectar señales fluorescentes, pegamento claro, sellados a prueba de manipulaciones y otras marcas que los sensores estándar no pueden detectar, Detectar marcas en fondos irregulares, Detectar marcas invisibles o casi invisibles, Construcción compacta que ahorra espaciofa

Escáner de luminiscencia de marca de impresión, rango de detección de 190 mm, luz ultravioleta, modo claro/oscuro activado, aprendizaje, función de temporizador, salida de medición, salida NPN, salida PNP, cable con conector M12, Detectar señales fluorescentes, pegamento claro, sellados a prueba de manipulaciones y otras marcas que los sensores estándar no pueden detectar, Detectar marcas en fondos irregulares, Detectar marcas invisibles o casi invisibles, Construcción compacta que ahorra espaciofa

Escáner de luminiscencia de marca de impresión, rango de detección de 254 mm, luz ultravioleta, modo claro/oscuro activado, aprendizaje, función de temporizador, salida NPN, salida PNP, cable con conector M12, Detectar señales fluorescentes, pegamento claro, sellados a prueba de manipulaciones y otras marcas que los sensores estándar no pueden detectar, Detectar marcas en fondos irregulares, Detectar marcas invisibles o casi invisibles, Construcción compacta que ahorra espaciofa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados