Sensores de contraste

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 11 mm, luz RGB paralela a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, aprendizaje externo, 2 salidas push-pull, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 50 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa


Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB, modos claro/oscuro, aprendizaje externo, salida push-pull, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN estático: Ajuste automático del umbral de conmutación con sólo una presión a la tecla , Optica orientable en 90°, 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa


Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB paralela a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa


Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB perpendicular a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12, Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN, estático y dinámico, 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor de marcas de contraste con lente de plástico, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB, modos claro/oscuro, aprendizaje externo, salida NPN, salida PNP, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN estático: Ajuste automático del umbral de conmutación con sólo una presión a la tecla , 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje externo, función de temporizador, salida push-pull, conector M12, Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca, TEACH-IN dinámico: Ajuste del umbral de conmutación automático, Optica orientable en 90°, 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, 3 colores de emisión, verde, rojo y azulfa

Sensor láser de marcas de activación, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Para detectar marcas de activación negras sobre un fondo blanco, Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED, Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C., Alto grado de protección IP69K.fa

Sensor láser de marcas de activación, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Para detectar marcas de activación negras sobre un fondo blanco, Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED, Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C., Alto grado de protección IP69K.fa

Sensor láser de marcas de activación, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Para detectar marcas de activación negras sobre un fondo blanco, Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED, Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C., Alto grado de protección IP69K.fa

Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 10 m, luz láser roja, láser de clase 2, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, salida push-pull, conector M12, Sistema óptico coaxial - Ningún zona ciega, Láser clase 2, con protección ocular, Sensibilidad ajustable, 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos, Alcance hasta 10 mfa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados