Sensor fotoeléctrico de detección directa VT18-8-400-M/32/40a/118

VT18-8-400-M/32/40a/118
  • Panel de control visible con indicación por LEDs especialmente luminosos
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  VT18-8-400-M/32/40a/118

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de metal, rango de detección de 400 mm, luz roja, regulador de sensibilidad, modo claro/oscuro activado, salida PNP, conector M12
Datos generales
Rango de detección0 ... 400 mm , ajustable
Rango de detección mín.0 ... 25 mm
Rango de detección máx.0 ... 400 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 4 mm a una distancia de 120 mm
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Histéresis< 15 %
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd700 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacío< 30 mA
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CEsi
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Masa60 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: VT18-8-400-M/32/40a/118

Product Documentation: VT18-8-400-M/32/40a/118

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF296 KB

Design / Simulation: VT18-8-400-M/32/40a/118

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ51 KB

Homologaciones: VT18-8-400-M/32/40a/118

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...