Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo RLK23/RT-BHMS 5

RLK23/RT-BHMS 5
  • Supresión de fondo ajustable
  • Luz roja
  • Carcasa de plástico robusta
  • Superficie óptica de vidrio resistente al rayado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK23/RT-BHMS 5

Descripción del producto
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo
Datos generales
Rango de detección50 ... 500 mm
Rango de detección mín.50 ... 150 mm
Rango de detección máx.50 ... 500 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 5 %
Diámetro del haz de luz12 mm con rango de detección de 500 mm
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña12000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd850 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoConmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 240 V CA/CC (adaptación automática a +UB)
Consumo de potencia3 VA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 relé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Frecuencia de conmutación10 Hz
Tiempo de respuesta50 ms
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector del aparato V95 (7/8"-16 UN 2A), 5 polos
Material
CarcasaTerluran® GV15
Salida de luzVidrio
Masa180 g
Dimensiones
Altura91 mm
Anchura26,8 mm
Profundidad67,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK23/RT-BHMS 5

Homologaciones: RLK23/RT-BHMS 5

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5860AALLPDF228 KB

Productos asociados: RLK23/RT-BHMS 5

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...