Sensor fotoeléctrico de detección directa RLK39-8-800-Z/31/40a/116

RLK39-8-800-Z/31/40a/116
  • Luz infrarroja
  • Conmutación claro/oscuro, seleccionable
  • Función del temporizador
  • Grado de protección IP54

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Datos generales
Rango de detección0 ... 800 mm
Rango de ajuste150 ... 800 mm
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Límite de luz extrañaIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd803 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo: estado de conmutación
LED rojo: aviso de preavería
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Elementos de mandoConmutador para función del temporizador
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 240 V CC
24 ... 240 V CA (50 ... 60 Hz)
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 50 mA
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. El circuito de salida tiene un aislamiento básico hacia el circuito de control conforme con IEC/EN 61140
Consumo de potencia≤ 3 VA
Retardo a la disponibilidad≤ 300 ms
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 salida relé
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA ; 150 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 90 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutación≤ 25 Hz
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Función del temporizadorretardo On/Off ó prolongación de impulso seleccionable
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP54
ConexiónCompartimento de terminales PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
CarcasaPBT
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 110 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura25 mm
Profundidad75 mm
Información general
Volumen de suministroAyudas de montaje

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Product Documentation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF482 KB

Design / Simulation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP182 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
China CQC CCC2024010305681601ALLPDF1062 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0296CALLPDF389 KB

Productos asociados: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Accesorios
Ángulo de fijación de sensores de la serie RL39fa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...