Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensores fotoeléctricos; serie MP modular |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 450 mm | |
Emisor de luz | Infrarrojos | |
Tipo de luz | infrarrojo | |
Identificación | CE | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | 2 indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutación por claridad/oscuridad | |
Salida | ||
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms | |
Salida 1 | ||
Tipo de salida | depende de la base seleccionada | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE, cULus | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | HR 95 % (sin condensación) | |
Resistencia a choques | 50G | |
Resistencia a la vibración | 10G, 10 ... 500 Hz | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP69K | |
Material | ||
Carcasa | Policarbonato | |
Salida de luz | Lente de plástico | |
Revestimiento | Acetal (relleno de vidrio), tipo 20 | |
Dimensiones | ||
Altura | 43,2 mm | |
Anchura | 39,6 mm | |
Profundidad | 52,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…