Sensor fotoeléctrico de detección directa MPD8HD

MPD8HD
  • Uso intensivo
  • Resiste lavados de 1200 psi
  • IP69K
  • Rango de detección de hasta 1.3 m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MPD8HD

Descripción del producto
Sensores fotoeléctricos; serie MP modular
Datos generales
Rango de detección 1.3 metros
Emisor de luzInfrarrojos
Tipo de luzinfrarrojo
IdentificaciónCE
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función2 indicadores LED
Elementos de mandoConmutación por claridad/oscuridad
Salida
Tiempo de respuesta≤ 10 ms
Salida 1
Tipo de salidadepende de la base seleccionada
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE, cULus
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humedad del aire relativaHR 95 % (sin condensación)
Resistencia a choques50G
Resistencia a la vibración10G, 10 ... 500 Hz
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP69K
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzLente de plástico
RevestimientoAcetal (relleno de vidrio), tipo 20
Dimensiones
Altura43,2 mm
Anchura39,6 mm
Profundidad52,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MPD8HD

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...