Sensor fotoeléctrico de detección directa GLK18-8-200-S/25/161/166

GLK18-8-200-S/25/161/166
  • Diseño corto en caja de plástico de M18
  • Versión con salida de luz lateral
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Relación óptima de coste/funcionalidad
  • Diseño optimizado del potenciómetro para una buena visibilidad de los elementos de mando en la aplicación
  • Uso universal con distintas fuentes de alimentación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GLK18-8-200-S/25/161/166

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz lateral, rango de detección de 200 mm, luz roja, modo claro, versión de CA/CC, salida NPN-FET, microconector
Datos generales
Rango de detección50 ... 200 mm ajustable
Rango de detección máx.0 ... 200 mm
Objeto de referencia100 mm x 100 mm Kodak blanco
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 15 mm con 200 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Salida de luzlateral
Límite de luz extraña30000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007
Histéresis< 15 %
Accesorios suministradosAyudas de montaje,
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado ; parpadea si está por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo20 ... 250 V CA/CC
Corriente en vacío< 2,5 mA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaTEC Canal N, resistente a cortocircuitos
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Caída de tensión≤ 3,5 V CA/CC
Frecuencia de conmutación50 Hz
Tiempo de respuesta≤ 10 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 508
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónMicroconector CA, 1/2" V124 ; 4 polos
Material
CarcasaPC-PBT
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Longitud73 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLK18-8-200-S/25/161/166

Función

Los sensores de la gama GLV/GLK18 contribuyen a mejorar la eficacia de sus máquinas y sistemas. Tanto el diseño de su carcasa de plástico M18 como la tecnología de conexión y las propiedades de los sensores ofrecen un elevado grado de estandarización. El estudio de los requisitos esenciales de los sensores se ha materializado en una gama de sensores sólidos y fiables para sistemas CC y CA/CC de diseño sencillo. El set de montaje incluido en el producto y el diseño optimizado del potenciómetro garantizan un montaje rápido y una configuración sencilla.

Product Documentation: GLK18-8-200-S/25/161/166

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF854 KB

Design / Simulation: GLK18-8-200-S/25/161/166

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2819 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: GLK18-8-200-S/25/161/166

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5837AALLPDF233 KB

Productos asociados: GLK18-8-200-S/25/161/166

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...