Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo GLV18-8-H-120/59/102/159

GLV18-8-H-120/59/102/159
  • Gama "Efficient" con una carcasa reducida M18 de plástico para aplicaciones estándar
  • El mejor supresor de fondo de su clase
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°
  • Diseño optimizado del potenciómetro para una buena visibilidad de los elementos de mando en la aplicación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GLV18-8-H-120/59/102/159

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa, supresión de fondo, carcasa con rosca M18, carcasa de plástico, salida de luz delantera, rango de detección de 120 mm, luz roja, modo oscuro, versión de CC, salida NPN, conector M12
Datos generales
Rango de detección10 ... 120 mm
Rango de detección mín.10 ... 40 mm
Rango de detección máx.15 ... 120 mm
Rango de ajuste40 ... 120 mm
Objeto de referencia100 mm x 100 mm Kodak blanco
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 6 %
Diámetro del haz de luzaprox. 6 mm en rango de detección 120 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña30000 Lux
Histéresis< 2 %
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1340 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado con objeto detectado
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío< 15 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento nominal ≤ 50 V CA con grado de contaminación 1-2 conforme a IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 3 polos
Material
CarcasaPC
Salida de luzPMMA
ConectoresPlástico
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Longitud43,9 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-8-H-120/59/102/159

Función

Los sensores de la gama GLV/GLK18 contribuyen a mejorar la eficacia de sus máquinas y sistemas. Tanto el diseño de su carcasa de plástico M18 como la tecnología de conexión y las propiedades de los sensores ofrecen un elevado grado de estandarización. El estudio de los requisitos esenciales de los sensores se ha materializado en una gama de sensores sólidos y fiables para sistemas CC y CA/CC de diseño sencillo. El set de montaje incluido en el producto y el diseño optimizado del potenciómetro garantizan un montaje rápido y una configuración sencilla.

Product Documentation: GLV18-8-H-120/59/102/159

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Design / Simulation: GLV18-8-H-120/59/102/159

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP657 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: GLV18-8-H-120/59/102/159

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

Productos asociados: GLV18-8-H-120/59/102/159

Accesorios

Brida de fijación, 18 mm, Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18, Montaje sencillo y ajuste exacto, Gran rango de ajuste (máx. 20 mm)fa

Soporte de montaje universal para sensores cilíndricos con un diámetro de 5 ... 30 mmfa
Ayuda de montaje con dispositivo oscilantefa
Adaptador de montaje de plástico, 18 mmfa
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 3 pines, cable PUR grisfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...