Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167
  • Aparato especial para el control de ruptura de la banda de papel en máquinas de imprenta
  • detección activa de suciedad
  • Rango de detección 20 mm ... 60 mm
  • Sensor óptico de detección directa con supresión del primer plano de 0 mm ... 15 mm y supresión del fondo desde 70 mm
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Grado de protección IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa resistente para monitorear roturas de banda, diseño de carcasa compacto, supresión de primer plano y fondo, rango de detección de 60 mm, luz infrarroja, salida push-pull, salida de alarma de estabilidad, conector M12
Datos generales
Supresión del primer plano0 ... 15 mm
Rango de detecciónsobre negro (6 %): 20 ... 60 mm configuración fija
Rango de detección mín.20 ... 60 mm
Rango de detección máx.16 ... 70 mm
Supresión de fondo desde 70 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Polfiltrono
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 1 % con 60 mm
Diámetro del haz de luzmáx. 6 mm a una distancia de 70 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Límite de luz extraña50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1260 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on, cortocircuito o Subtensión : pulsante (1 Hz). Suciedad : intermitente (1 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíomáx. 25 mA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Salida
Salida de alarma de estabilidad1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación250 Hz
Tiempo de respuesta2 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 , aislamiento de función según DIN EN 50178
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Product Documentation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF471 KB

Design / Simulation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1502 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Productos asociados: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Accesorios
Escuadra de sujeciónfa
Escuadra de sujeciónfa
Angulo de fijaciónfa
Abrazadera de montaje para sensores de la serie MLV41, para montaje sobre barra redonda M12,fa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...