Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo MLV41-8-HV-60-IR-5360

MLV41-8-HV-60-IR-5360
  • Aparato especial para el control de ruptura de la banda de papel en máquinas de imprenta
  • Rango de detección 20 mm ... 60 mm
  • Sensor óptico de detección directa con supresión del primer plano de 0 mm ... 15 mm y supresión del fondo desde 70 mm
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Grado de protección IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV41-8-HV-60-IR-5360

Descripción del producto
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo
Datos generales
Supresión del primer plano0 ... 15 mm
Rango de detecciónsobre negro (6 %): 20 ... 60 mm configuración fija
Rango de detección mín.20 ... 60 mm
Rango de detección máx.16 ... 70 mm
Supresión de fondo desde 70 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Polfiltrono
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 1 % con 60 mm
Diámetro del haz de luzmáx. 6 mm a una distancia de 70 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Límite de luz extraña50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1260 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíomáx. 25 mA
Entrada
Entrada de control- Con la entrada abierta: función de sensor
- Con flanco positivo, se pone a cero la salida
- Con nivel High (alto) se ajusta la salida cuando se encuentra un objeto en el rango de detección
- Con nivel Low (bajo) no hay función del sensor, la señal de salida se memoriza hasta el siguiente flanco positivo
Salida
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación250 Hz
Tiempo de respuesta2 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-HV-60-IR-5360

Product Documentation: MLV41-8-HV-60-IR-5360

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF450 KB

Design / Simulation: MLV41-8-HV-60-IR-5360

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP694 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: MLV41-8-HV-60-IR-5360

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Productos asociados: MLV41-8-HV-60-IR-5360

Accesorios
Escuadra de sujeciónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...