Sensor fotoeléctrico de detección directa HW ML100-8-HW-350-RT/102/115

ML100-8-HW-350-RT/102/115
  • Series de sensores fotoeléctricos para aplicaciones estándar de gran facilidad de uso para el usuario
  • Carcasa en miniatura
  • Las evaluaciones de situación usan información de situaciones a modo de referencia para la detección de objetivos complicados
  • Ofrece la alineación y la puesta en marcha más simple gracias al LED transmisor ultrabrillante
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos
  • Fijación roscada completamente metálica

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML100-8-HW-350-RT/102/115

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, evaluación de fondo, rango de detección de 350 mm, luz roja, salida NPN, cable fijo
Datos generales
Rango de detección5 ... 350 mm
Rango de ajuste30 ... 350 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diámetro del haz de luzaprox. 20 mm a una distancia de 350 mm
Ángulo de aperturaaprox. 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd860 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo ON: Sensor detecta fondo
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacío< 20 mA
Salida
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Conmutación claro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULCertificación cULus, fuente de alimentación Clase 2 o fuente de alimentación certificada con una salida de tensión limitada con fusible (puede estar integrado) (máx. 3,3 A conforme a UL248), carcasa Tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 50 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura11 mm
Profundidad20 mm
Longitud del cable2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Función

Los sensores ópticos de esta serie son adecuados tanto para aplicaciones estándar como para las más exigentes.

La serie presenta un diseño de carcasa en miniatura, dos orificios de montaje con rosca de metal M3 y un indicador de estado LED de alta visibilidad.

Cada dispositivo está equipado con un regulador de sensibilidad y un conmutador de activación con luz/sin luz para mayor flexibilidad.

Hay una gran variedad de versiones disponibles tanto con luz infrarroja como con luz roja con PowerBeam para facilitar la alineación.

Las versiones especiales con BlueBeam son adecuadas para aplicaciones exigentes, como las de los sectores de la energía solar y las baterías.

Product Documentation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF437 KB

Design / Simulation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1021 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
USA UL E87056UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0435FALLPDF311 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5267ALLPDF230 KB

Productos asociados: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm), Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón, Montaje fácil y rápidofa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm), Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón, Montaje fácil y rápidofa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Fijación Escuadra de sujeción, Kit de fijación, Montaje fácil y rápidofa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Fijación Escuadra de sujeción, Kit de fijación, Montaje fácil y rápidofa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Adaptador para sensores de la serie ML100; para sustituir OBS6000-F10, Posible alineación de ML100: recto y a la izquierdafa
Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Kit de fijación, Montaje fácil y rápidofa
Angulo de fijación, Instalación sencilla, Construción robusta, Instalación segura, Las sujeciones de montaje horizontal y vertical se pueden girar 360° individualmentefa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...