No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de detección directa HW OBT50-R3-E2-1T

OBT50-R3-E2-1T
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Mejora en la disponibilidad de máquinas con frontal de vidrio antiestático y resistente a la abrasión
  • Detección de objetos colocados delante de un fondo cercano sin supresión de fondo
  • Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBT50-R3-E2-1T

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa para aplicaciones estándar, evaluación de fondo, diseño en miniatura, rango de detección de 50 mm, luz roja, modo claro, salida PNP, cable fijo
Datos generales
Rango de detección0 ... 50 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Diámetro del haz de luzaprox. 3,5 mm a una distancia de 50 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo ON: Sensor detecta fondo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Corriente en vacío< 10 mA
Clase de protecciónIII
Salida
Tipo de conmutaciónN.A.
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónaprox. 800 Hz
Tiempo de respuesta600 µs
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzVidrio
CablePUR
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura26 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad13,8 mm
Longitud del cable2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT50-R3-E2-1T

Product Documentation: OBT50-R3-E2-1T

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF515 KB

Design / Simulation: OBT50-R3-E2-1T

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: OBT50-R3-E2-1T

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

Productos asociados: OBT50-R3-E2-1T

Accesorios
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montajefa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...