Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/135

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/135

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/135

Datos generales
Rango de detección20 ... 2000 mm
Rango de detección mín.20 ... 200 mm
Rango de detección máx.20 ... 2000 mm
Rango de ajuste200 ... 2000 mm
Supresión de fondo máx. + 10 % del límite superior de alcance
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 40 %
Diámetro del haz de luzaprox. 70 mm a una distancia de 2000 mm
Ángulo de aperturaEmisor 2°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd620 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 240 V CA/CC
Consumo de potencia≤ 3,5 VA
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición "conmutación oscuro".
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA
Frecuencia de conmutación25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Función del temporizadorGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programables, rango de ajuste 0,1 ... 10 s
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
TR CU 004/2011
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140.
Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado.
Autorización ULE87056 , cULus Listed Precaución: Este equipo se considera como de tipo abierto. Debe montarse en una carcasa con un diseño apropiado para la protección contra fuego interno y daños personales provocados por el acceso a piezas bajo tensión conforme a la norma UL 508.
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCompartamiento de terminales con 8 terminales cargados por resorte, diámetro máximo del hilo 0,5 ... 1,5 mm2, desaislamiento 7,5 ... 8,5 mm, conexión por rosca M16x1,5
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa112 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/135

Homologaciones: RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/135

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-52803002-0 / UL-US-L87056-11-52803002-0ALLPDF545 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0068BALLPDF309 KB

Productos asociados: RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/135

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa
Angulo de fijaciónfa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...