Fibra óptica MPG6HD

MPG6HD
  • Uso intensivo
  • Resiste lavados de 1200 psi
  • El rango de detección depende de las fibras seleccionadas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MPG6HD

Descripción del producto
Sensores fotoeléctricos; serie MP modular
Datos generales
Rango de detección Depende de las fibras seleccionadas
Emisor de luzInfrarrojos
Tipo de luzinfrarrojo
IdentificaciónCE
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la función2 indicadores LED
Elementos de mandoConmutación por claridad/oscuridad
Salida
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Salida 1
Tipo de salidadepende de la base seleccionada
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE, cULus
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humedad del aire relativaHR 95 % (sin condensación)
Resistencia a choques50G
Resistencia a la vibración10G, 10 ... 500 Hz
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP69K
Material
CarcasaPolicarbonato
RevestimientoAcetal (relleno de vidrio), tipo 20
Dimensiones
Altura43,2 mm
Anchura39,2 mm
Profundidad47,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: MPG6HD

Productos asociados: MPG6HD

Accesorios
Fibra óptica de vidrio-Reflexfa
Fibra óptica de vidrio, difuso, cabezal de detección: Cilíndrico/cilindro roscado con óptica recta, Revestimiento: PVC, Series de sensores: MP, MHP, Serie 61, Longitud de fibra óptica: 90 cm (3 ft).fa
Fibra óptica de vidrio, difuso, cabezal de detección: Cilíndrico/cilindro roscado con óptica recta, Revestimiento: acero inoxidable, Series de sensores: MP, MHP, Serie 61, Longitud de fibra óptica: 90 cm (3 ft).fa
Fibra óptica de vidrio, difuso, cabezal de detección: Cilíndrico/cilindro liso con óptica de ángulo recto, Revestimiento: acero inoxidable, Series de sensores: MP, MHP, Serie 61, Longitud de fibra óptica: 90 cm (3 ft).fa