Barrera óptica de horquilla GL3-T/153-Y70138368

GL3-T/153-Y70138368
  • Carcasa en miniatura
  • Optimizado para la detección de piezas pequeñas
  • Frecuencia de conmutación elevada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GL3-T/153-Y70138368

Descripción del producto
Sensor óptico de horquilla en miniatura para la detección de piezas pequeñas, diseño de carcasa en T, horquilla de 3,15 mm de ancho, luz infrarroja, salidas NPN, cable fijo
Datos generales
Emisor de luzIRED , 940 nm
Tipo de luzIRED
Anchura de horquilla3,15 mm
Profundidad de la horquilla3,15 mm
Límite de luz extraña1000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd44332 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 ... 30 V CC
Rizado10 %
Emisor
Tipo de luzluz IR 940 nm
Tensión de paso< 1,6 V
Tensión transitoria30 V
Tensión de paso50 mA
Tensión de bloqueo5 V
Corriente de bloqueo≤ 10 µA
Pérdida de potencia75 mW
Receptor
Tipo de salidaNPN
tensión de deriva CE30 V
tensión de deriva EC5 V
Colector corriente oscura< 1 µA
Corriente de colector20 mA
Pérdida de potencia75 mW
Salida
Señal de salida1 NPN , Fototransistor
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación20 mA
Tiempo de respuesta25 µs
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Sección transversal4 x 0,08 mm2
Grado de protecciónIP30
Conexión610 mm, cable PVC ,
Cables de colores
Material
CarcasaPC
Masa7 g
Dimensiones
Altura12,9 mm
Anchura23,6 mm
Profundidad15,9 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL3-T/153-Y70138368

Función

Los sensores de horquilla en miniatura GL2 y GL3 son los más pequeños de la familia y están optimizados para cumplir con los requisitos relativos a la detección de piezas pequeñas en el sector de los semiconductores. El amplio rango de tensiones de 5 V CC- 30 V CC y el tiempo de respuesta extremadamente rápido de 25 µs avalan la calidad de este sensor. El sensor GL2 y GL3 se puede conectar directamente a un comparador o a un circuito disparador de Schmitt. La gran variedad de carcasas diferentes y el concepto de carcasa optimizada confieren al sensor una libertad máxima en un espacio de montaje limitado.

Homologaciones: GL3-T/153-Y70138368

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB