Barrera óptica de horquilla GL5-T/25/45a/115e

GL5-T/25/45a/115e
  • Carcasa en miniatura
  • Optimizado para la detección de piezas pequeñas
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Montaje fácil y rápido
  • Indicación de la función, bien visible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  GL5-T/25/45a/115e

Descripción del producto
Sensor óptico de horquilla en miniatura para la detección de piezas pequeñas, diseño T, anchura de ranura de 5 mm, luz infrarroja, salida NPN, claro activado, cable fijo de 150 mm con conector macho JST, 3 patillas
Datos generales
Emisor de luzIRED
Tipo de luzinfrarrojo, Luz continua , 940 nm
Dimensión del obstáculo0,8 x 1,8 mm
Anchura de horquilla5 mm
Profundidad de la horquilla8,5 mm
Límite de luz extraña1000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd3760 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo se ilumina si recibe haces del receptor
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 ... 24 V CC , Clase 2
Corriente en vacíomáx. 20 mA
Retardo a la disponibilidad< 2 ms
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 NPN , a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónmáx. 0,2 V con 10 mA máx. 0,6 V con 50 mA
Frecuencia de conmutaciónmáx. 5 kHz
Tiempo de respuesta40 µs Haz de luz no cortado
80 µs Haz de luz cortado
Repetibilidad0,03 mm
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento2
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP50
ConexiónCable 0,15 m con conector JST de 3 clavijas
Material
CarcasaPBT
Masa3 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura13,4 mm
Anchura26 mm
Longitud26,2 mm
Longitud del cable0,15 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL5-T/25/45a/115e

Función

El sensor de horquilla en miniatura GL5 ofrece un alto rendimiento óptico en una carcasa pequeña. Además, está optimizado para cumplir con los requisitos relativos a la detección de piezas pequeñas en el sector de los semiconductores. El amplio rango de tensión de 5 V CC-24 V CC y la velocidad de conmutación de frecuencia más rápida de su clase (5 kHz) avalan la calidad de este sensor. El orificio integrado permite detectar piezas pequeñas con un tamaño de objeto mínimo de 0,8 × 1,8 mm. El sensor ofrece salidas antivalentes NPN o PNP. La gran variedad de carcasas diferentes y el concepto de carcasa optimizada confieren al sensor una libertad máxima en un espacio de montaje limitado.

Design / Simulation: GL5-T/25/45a/115e

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP413 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: GL5-T/25/45a/115e

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0918CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5356ALLPDF297 KB