Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de horquilla en miniatura para la detección de piezas pequeñas, diseño T, anchura de ranura de 5 mm, luz infrarroja, salida NPN, oscuro activado, cable fijo de 150 mm con conector macho JST, 3 patillas |
Datos generales | ||
---|---|---|
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | infrarrojo, Luz continua , 940 nm | |
Dimensión del obstáculo | 0,8 x 1,8 mm | |
Anchura de horquilla | 5 mm | |
Profundidad de la horquilla | 8,5 mm | |
Límite de luz extraña | 1000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 3760 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo se ilumina si recibe haces del receptor | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 5 ... 24 V CC , Clase 2 | |
Corriente en vacío | máx. 20 mA | |
Retardo a la disponibilidad | < 2 ms | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación oscuro | |
Señal de salida | 1 NPN , a prueba de sobretensión | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | máx. 0,2 V con 10 mA máx. 0,6 V con 50 mA | |
Frecuencia de conmutación | máx. 5 kHz | |
Tiempo de respuesta | 40 µs Haz de luz no cortado 80 µs Haz de luz cortado |
|
Repetibilidad | 0,03 mm | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | UL 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 2 | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP50 | |
Conexión | Cable 0,15 m con conector JST de 3 clavijas | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Masa | 3 g | |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 0,6 Nm | |
Dimensiones | ||
Altura | 13,4 mm | |
Anchura | 26 mm | |
Longitud | 26,2 mm | |
Longitud del cable | 0,15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
El sensor de horquilla en miniatura GL5 ofrece un alto rendimiento óptico en una carcasa pequeña. Además, está optimizado para cumplir con los requisitos relativos a la detección de piezas pequeñas en el sector de los semiconductores. El amplio rango de tensión de 5 V CC-24 V CC y la velocidad de conmutación de frecuencia más rápida de su clase (5 kHz) avalan la calidad de este sensor. El orificio integrado permite detectar piezas pequeñas con un tamaño de objeto mínimo de 0,8 × 1,8 mm. El sensor ofrece salidas antivalentes NPN o PNP. La gran variedad de carcasas diferentes y el concepto de carcasa optimizada confieren al sensor una libertad máxima en un espacio de montaje limitado.
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 413 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0918C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5356 | ALL | 297 KB |